Número de artículo: S.B90FCM
Suction cup B90 FCM
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
Alimentación y bebidas
Embalaje
- Contacto directo con alimentos
General
Material
Silicona (SIL)
Characteristics
FDA EU – compatible con estándar
Modelo de ventosa
B
Dimensión
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Material
Nombre
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Color
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Certificados
PDF
PDF