Número de artículo: S.BXP
BXP
La gama BXP (BX_P o B_XP) está formada por ventosas modulares, diseñadas para facilitar una manipulación segura de materiales porosos y un ajuste seguro de nive...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Ventosas, fuelles, racores y accesorios totalmente modulares. Seleccione “B-número-XP” para fuelles de 1,5 (estándar) y “BX-número-P” para fuelles de 2,5.
- Los labios de sellado se suministran en varias durezas para maximizar su adaptación.
- Máximo rendimiento en superficies y materiales irregulares y porosos como el cartón.
- Todas las ventosas están fabricadas con DURAFLEX®, un material que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
- DURAFLEX® no deja marcas, lo cual garantiza que todos los objetos que se manipulan quedan intactos.
Automoción
Alimentación y bebidas
Logística y almacenamiento
- Cajas y otros envases
- Clasificación y singularización /Manipulación de paquetería
Embalaje
- Cajas y otros envases
- Alimentación y clasificación de tarjetas/tapas
- Montaje y apertura/cierre de cajas de cartón
Plásticos
General
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
B-XP , BX-P
Dimensión
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Material
Nombre
Polyurethane (PU60)
Color
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Material
Nombre
Polyurethane (PU30)
Color
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
30 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Certificados
PDF