Número de artículo: S.BXP ESD
BXP ESD
Las BXP ESD (BX_P o B_XP) ofrecen la modularidad y durabilidad de las ventosas BXP, pero están hechas con materiales que disipan la electricidad estática. De es...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Evaluado por un instituto independiente de ensayos, de conformidad con la norma IEC 61340-2-3:2016 del sector.
- Margen de resistencia superficial del punto a tierra de 10^6 a 10^9 Ω (ohmios) para garantizar la seguridad e integridad de las baterías, las celdas de combustible y los componentes electrónicos durante su manipulación.
- Hechas de ESD DURAFLEX®, un material que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste y la seguridad del poliuretano semiconductor.
- Ventosas, fuelles, racores y accesorios modulares. Sitúe la X para especificar la configuración de fuelle deseada: Seleccione “B-size-XP” para ventosas con 1,5 fuelles (estándar) o “X-size-P” para ventosas con 2,5 fuelles.
- Los labios de sellado pueden suministrarse en varias durezas para optimizar su agarre.
- Todas las ventosas BXP ESD utilizan racores conductores para una disipación efectiva de la electricidad estática.