Número de artículo: 0121385
9 Variantes
Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, M10x1.5 macho
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0118430
- 0118432
- 0121385
- 0122285
- 0124669
- 0200690
- 0206931
- 0206938
- 0213911
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "FCF" es adecuado para manipular superficies planas y ligeramente curvas, como las encontradas durante la manipulación de láminas de metal en las lineas de prensa.
- La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos se deformen.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.