Número de artículo: 0202741
5 Variantes
Ventosa VL60FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202741
- 0202740
- 0202739
- 0202738
- 0202102
Características
- Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
- Good stability and little inherent movement
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material