Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0206893
8 Variantes

Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0118981
  • 0119913
  • 0121431
  • 0122282
  • 0200652
  • 0206893
  • 0206921
  • 0206927

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
  • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
  • Mejor opción si se usa  > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina. 
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
  • El diseño "FCF" es adecuado para manipular superficies planas y ligeramente curvas, como las encontradas durante la manipulación de láminas de metal en las lineas de prensa. 
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos se deformen.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)