Número de artículo: 0206927
8 Variantes
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
The FCF-P design is suitable for oily surfaces, slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines. The...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0118981
- 0119913
- 0121431
- 0122282
- 0200652
- 0206893
- 0206921
- 0206927
Características
- Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
- El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
- Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
- El diseño "FCF" es adecuado para manipular superficies planas y ligeramente curvas, como las encontradas durante la manipulación de láminas de metal en las lineas de prensa.
- La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos se deformen.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.