Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0206930
9 Variantes

Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0118423
  • 0118429
  • 0121433
  • 0122284
  • 0124718
  • 0200687
  • 0206930
  • 0206937
  • 0213910

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies recubiertas de aceite como láminas de metal para el proceso de estampado.
  • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas paralelas.
  • Mejor opción si se usa  > 0,1g/m2 aceite de prensa en la lámina. 
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas paralelas en superficies aceitosas, típicamente de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales.
  • El diseño "FCF" es adecuado para manipular superficies planas y ligeramente curvas, como las encontradas durante la manipulación de láminas de metal en las lineas de prensa. 
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos se deformen.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas de un material especial, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)