Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 9908541
12 Variantes

Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0104803
  • 0106719
  • 0106720
  • 0106721
  • 0107356
  • 9908541
  • 9907342
  • 9908670
  • 9908671
  • 9908672
  • 9908673
  • 9908674

Características

  • Adecuada para levantar objetos pequeños y estrechos, también superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar