Número de artículo: 9908667
12 Variantes
Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0106016
- 0106717
- 0106718
- 0106722
- 0107355
- 9906801
- 9908665
- 9908666
- 9908667
- 9908668
- 9908669
- 9906156
Características
- Adecuada para levantar objetos pequeños y estrechos, también superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
- La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.