Número de artículo: 9908672
12 Variantes
Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0104803
- 0106719
- 0106720
- 0106721
- 0107356
- 9908541
- 9907342
- 9908670
- 9908671
- 9908672
- 9908673
- 9908674
Características
- Adecuada para levantar objetos pequeños y estrechos, también superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
- Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
- La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.