Número de artículo: 0101196
32 Variantes
Suction cup BL20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101115
- 0101116
- 0101193
- 0101194
- 0101195
- 0101196
- 0101197
- 0101198
- 0101200
- 0101202
- 0101204
- 0101205
- 0101206
- 0101207
- 0101208
- 0101209
- 0101210
- 0101211
- 0109844
- 0110339
- 0201132
- 9914276
- 9914277
- 9914278
- 9914279
- 9914280
- 9914281
- 9914282
- 9914283
- 9914284
- 9914556
- 9914557
Características
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar los árticulos pequeños.
- Menos adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.