Número de artículo: 0101510
22 Variantes
Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101495
- 0101496
- 0101497
- 0101498
- 0101499
- 0101501
- 0101502
- 0101503
- 0101508
- 0101509
- 0101510
- 0101511
- 0101512
- 0101513
- 0101514
- 0101515
- 0101516
- 0101517
- 0110340
- 0110951
- 0101117
- 0101118
Características
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar los árticulos pequeños.
- Menos adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.