Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70 - 1
Número de artículo: 0110545
3 Variantes

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70
    0110545
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho
    0113744
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho
    0113743

Características

  • Proporciona un alto flujo inicial, que permite un caudal de aspiración elevado, necesario para la manipulación de bolsas de plástico.
  • Adecuada para ajuste de nivel y superficies irregulares.
  • Doble dureza que permite fuerza y estabilidad conjuntamente con suavidad y flexibilidad.
  • El material DURAFLEX®, ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar