Número de artículo: 0113744
3 Variantes
Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho
This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0110545
- 0113744
- 0113743
Características
- Proporciona un alto flujo inicial, que permite un caudal de aspiración elevado, necesario para la manipulación de bolsas de plástico.
- Adecuada para ajuste de nivel y superficies irregulares.
- Doble dureza que permite fuerza y estabilidad conjuntamente con suavidad y flexibilidad.
- El material DURAFLEX®, ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
- El material DURAFLEX® no deja marcas.