Número de artículo: 0126599
Suction cup B-BL40-2 FCM, detectable, transparent
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- El material de silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004.
- Un aditivo con bajo porcentaje de metal (Fe) es mezclado con el material para hacerlo detectable.
- Adecuada para usar en panaderías en la manipulación de productos sin semillas.
- Adecuada para ajuste de nivel.
Alimentación y bebidas
Embalaje
- Contacto directo con alimentos
General
Material
Silicona (SIL)
Characteristics
FDA detectable
Modelo de ventosa
B-BL
Volumen
29 cm³
Peso, mín.
9 g
Accesorios
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Dimensión
Altura
38 mm
Exterior Dimensiones, accionado
43 mm
Exterior Dimensiones, mín.
42.5 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15,6 N
0 N
60 -kPa
34,1 N
0 N
90 -kPa
45,2 N
0 N
Material
Nombre
Silicone (SIL FDA detectable)
Color
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
40 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF