Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0200337
3 Variantes

Ventosa BL40-4 Silicona FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0200337
  • 9909647
  • 9909648

Características

  • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Fuelle largo y flexible
  • Labio largo y fino
  • Racór de alto flujo
  • Zona de trabajo = diámetro del labio
  • Amplia gama de temperaturas (-40°C a +200°C)

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar