Número de artículo: 0202114
5 Variantes
Suction cup VL50BX
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202730
- 0202731
- 0202733
- 0202114
- 0202732
Características
- Suitable for level adjustment.
- Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates
- The lifting movement can be used to separate small and thin objects
- Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object in order to achieve good precision and safe lifting movement
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material
Embalaje
- Montaje y apertura/cierre de cajas de cartón
- Conformado y carga/descarga de bandejas
General
Material
TPE
Modelo de ventosa
BX-P
Accesorios
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Dimensión
Altura (B)
43.6 mm
Altura 2 (D)
15 mm
Diámetro interior (C)
10 mm
Exterior Dimensiones, mín. (A)
50 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
VL50BX TPE-U
50 -kPa
44 N
N
Material
Nombre
TPE-U
Color
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Dureza
65 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
n/a
Etanol
n/a
Hidrólisis
n/a
Metanol
n/a
Aceite
n/a
Oxidación
n/a
Gasolina
n/a
Resistencia al desgaste
n/a
n/a
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF