Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0202680
5 Variantes

Ventosa VL20BX G1/8"-M5

Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0202680
  • 0202681
  • 0202682
  • 0202683
  • 0202109

Características

  • Suitable for level adjustment.
  • Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects
  • Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object in order to achieve good precision and safe lifting movement
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material
0 artículo(s) añadido(s)
Comparar