Número de artículo: 0202697
5 Variantes
Ventosa VL25BX - 1/4"NPT-1/8"NPSF
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos. Las ventosas muestran un buen rendimiento a un precio asequible. Tienen un labio largo y delgado que proporciona un buen sellado en superficies ligeramente onduladas (como por ejemplo, cartón corrugado). Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
 0202695 0202695
 0202694 0202694
 0202696 0202696
 0202697 0202697
 0202110 0202110
Características
- Suitable for level adjustment.
- Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates
- The lifting movement can be used to separate small and thin objects
- Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object in order to achieve good precision and safe lifting movement
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material