Ventosa VL25BL, G1/8"-M5 - 1
Número de artículo: 0202698
35 Variantes

Ventosa VL25BL, G1/8"-M5

Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos. Las ventosas muestran un buen rendimiento a un precio asequible. Tienen un labio largo y delgado que proporciona un buen sellado en superficies ligeramente onduladas (como por ejemplo, cartón corrugado). Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Suitable for level adjustment
  • Lifting movement to separate small and thin objects
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material