Número de artículo: 0202758
5 Variantes
Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8"
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202758
- 0202759
- 0202760
- 0202761
- 0202123
Características
- Suitable for level adjustment
- Lifting movement to separate small and thin objects
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material