Número de artículo: 0202850
10 Variantes
Ventosa B-BL40-2 silicona, detectable, FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202850
- 0207101
- 0207102
- 0207103
- 0207104
- 0207105
- 0207106
- 0207107
- 0207108
- 0207109
Características
- El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración.
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el material de goma para que sea detectable.
- Apto para el uso en panaderías, para la manipulación de productos sin semillas.
- Indicado para el ajuste de nivel.
- Disponibles con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos. Las conexión se pueden separar.
- Opción de montaje adicional: clip de retención para cintas transportadoras estándar utilizadas en el desmoldeado.
- Fáciles de limpiar gracias a su diseño higiénico que evita la acumulación de polvo o suciedad.
- Con el bajo nivel de vacío que se necesita para contraer el fuelle, el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado se reduce considerablemente.