Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0206373
10 Variantes

Ventosa B-BL30-2 silicona, detectable, FCM

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0206373
  • 0207092
  • 0207093
  • 0207094
  • 0207095
  • 0207096
  • 0207097
  • 0207098
  • 0207099
  • 0207100

Características

  • El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
  • Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración.
  • Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el material de goma para que sea detectable.
  • Apto para el uso en panaderías, para la manipulación de productos sin semillas.
  • Indicado para el ajuste de nivel.
  • Disponibles con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos. Las conexión se pueden separar.
  • Opción de montaje adicional: clip de retención para cintas transportadoras estándar utilizadas en el desmoldeado.
  • Fáciles de limpiar gracias a su diseño higiénico que evita la acumulación de polvo o suciedad.
  • Con el bajo nivel de vacío que se necesita para contraer el fuelle, el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado se reduce considerablemente.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar