Número de artículo: 0207054
7 Variantes
Ventosa F-BX10 silicona 1/8" NPT macho compuesto, detectable, FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206202
- 0207049
- 0207050
- 0207051
- 0207052
- 0207053
- 0207054
Características
- El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración.
- Se mezcla un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) con el material de goma para que sea detectable.
- Apto para alimentos congelados y crudos.
- Agarre excelente de alimentos con superficies irregulares y diferentes alturas, incluso a altas velocidades y aceleraciones.
- Disponible con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos.
- Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Ausencia de bolsas de suciedad/polvo.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.