Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0207072
9 Variantes

Ventosa F-BX25 silicona G3/8" macho Inox., detectable, FCM

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0206205
  • 0207071
  • 0207072
  • 0207073
  • 0207074
  • 0207075
  • 0207076
  • 0207077
  • 0207078

Alimentación y bebidas

    Embalaje

    • Contacto directo con alimentos

    General

    Material
    Silicona (SIL)
    Characteristics
    FDA detectable
    Modelo de ventosa
    F-BX
    Par de apriete máx.
    13 Nm
    Volumen
    5.1 cm³
    Peso, mín.
    27.9 g

    Accesorios

    Material
    ASTM 316L
    Opciones de conexión
    Ninguno
    Tamaño de conexión
    3/8"
    Modelo de conexión
    Macho
    Modelo de conexión
    Rosca G

    Dimensión

    Altura
    42 mm
    Exterior Dimensiones, accionado
    26 mm
    Exterior Dimensiones, mín.
    26 mm

    Datos mecánicos

    Nm
    9.59 lb ft

    Rendimiento - fuerzas de elevación

    F-BX25

    2.95 -inHg
    0.88 lbf
    0.65 lbf
    20 -kPa
    6,9 N
    4,6 N
    40 -kPa
    8 N
    7,3 N

    Material

    Nombre
    Silicone (SIL detectable FCM)
    Color
    Blue
    Temperatura
    -40 - 200 °C
    Dureza
    40 °Shore A

    Resistencia del material

    Alcohol
    Ácidos concentrados
    Etanol
    n/a
    Hidrólisis
    Metanol
    n/a
    Aceite
    Oxidación
    Gasolina
    Resistencia al desgaste

    Dibujos dimensionales

    Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.

    CAD

    CAD

    Hoja técnica

    PDF

    Manuales

    PDF

    Folletos

    PDF

    Certificados

    PDF
    PDF
    PDF
    PDF

    Productos relacionados

    Comparar productos

    0 artículo(s) añadido(s)
    Comparar