Número de artículo: 0207097
10 Variantes
Ventosa B-BL30-2 silicona, G3/8" macho compuesto detectable, FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Características
- El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración.
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el material de goma para que sea detectable.
- Apto para el uso en panaderías, para la manipulación de productos sin semillas.
- Indicado para el ajuste de nivel.
- Disponibles con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos. Las conexión se pueden separar.
- Opción de montaje adicional: clip de retención para cintas transportadoras estándar utilizadas en el desmoldeado.
- Fáciles de limpiar gracias a su diseño higiénico que evita la acumulación de polvo o suciedad.
- Con el bajo nivel de vacío que se necesita para contraer el fuelle, el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado se reduce considerablemente.