Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa B-BL60-2 silicona, 1/2" NPT macho compuesto detectable, FCM - 1
Número de artículo: 0207118
10 Variantes

Ventosa B-BL60-2 silicona, 1/2" NPT macho compuesto detectable, FCM

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa B-BL60-2 silicona, detectable, FCM
    0206374
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, G3/8" macho Inox. detectable, FCM
    0207110
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, G1/2" macho Inox. detectable, FCM
    0207111
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, 3/8" NPT macho Inox. detectable, FCM
    0207112
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, 1/2" NPT macho Inox. detectable, FCM
    0207113
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, G3/8" macho compuesto detectable, FCM
    0207114
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, G1/2" macho compuesto detectable, FCM
    0207115
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, 3/8" NPT macho compuesto detectable, FCM
    0207117
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, 1/2" NPT macho compuesto detectable, FCM
    0207118
  • Ventosa B-BL60-2 silicona, con clip de retención, detectable FCM
    0207119

Características

  • El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
  • Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración.
  • Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el material de goma para que sea detectable.
  • Apto para el uso en panaderías, para la manipulación de productos sin semillas.
  • Indicado para el ajuste de nivel.
  • Disponibles con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos. Las conexión se pueden separar.
  • Opción de montaje adicional: clip de retención para cintas transportadoras estándar utilizadas en el desmoldeado.
  • Fáciles de limpiar gracias a su diseño higiénico que evita la acumulación de polvo o suciedad.
  • Con el bajo nivel de vacío que se necesita para contraer el fuelle, el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado se reduce considerablemente.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar