Número de artículo: 0216786
9 Variantes
Suction cup F-BX50 Silicone detectable, FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Características
- El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración.
- Se mezcla un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) con el material de goma para que sea detectable.
- Apto para alimentos congelados y crudos.
- Agarre excelente de alimentos con superficies irregulares y diferentes alturas, incluso a altas velocidades y aceleraciones.
- Disponible con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos.
- Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Ausencia de bolsas de suciedad/polvo.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.