Número de artículo: 9909189
28 Variantes
Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, G1/4" male, with dual flow control valve
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Características
- Adecuada para superficies porosas e irregulares, como por ejemplo cartón.
- Ventosa 2 colores: Los fuelles y el labio de sellado de diferentes durezas, la hacen una ventosa fuerte y estable, y al mismo tiempo, suave y flexible.
- Las ventosas DURAFLEX®, están fabricadas en un material desarrollado especialmente, cuyas características son la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
- El material DURAFLEX® no deja marcas.