Número de artículo: 9909642
4 Variantes
Ventosa BL40-2 Silicona FCM, G1/4" macho, con filtro de red
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Not suitab...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200415
- 9909642
- 9909643
- 9909673
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar los árticulos pequeños.
- Menos adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.