Número de artículo: 9909647
3 Variantes
Ventosa BL40-4 Silicona FCM, G3/8" macho
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200337
- 9909647
- 9909648
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Fuelle largo y flexible
- Labio largo y fino
- Racór de alto flujo
- Zona de trabajo = diámetro del labio
- Amplia gama de temperaturas (-40°C a +200°C)