Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 9909652
3 Variantes

Ventosa BL30-5 Silicona FCM, 1/4" NPT macho

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0200239
  • 9909651
  • 9909652

Características

  • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 and meets EU's regulation EU 1935/2004.
  • Caudal inicial alto, con fuelle reforzado y labio largo y fino
  • Ideal para la manipulación de bolsas difíciles de manipular, ej. bolsas llenas de líquido, alimentos congelados, y bolsas pesadas
  • Temperatura de trabajo es -40–200 °C
  • Idonea para compensación de nivel

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar