Número de artículo: 9909653
3 Variantes
Ventosa BL40-5 Silicona FCM, G3/8" macho
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200237
- 9909653
- 9909654
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Caudal inicial alto, con fuelle reforzado y labio largo y fino
- Ideal para la manipulación de bolsas difíciles de manipular, ej. bolsas llenas de líquido, alimentos congelados, y bolsas pesadas
- Temperatura de trabajo es -40–200 °C
- Idonea para compensación de nivel