Número de artículo: 0101143
9 Variantes
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Vaso
General
Material
TPE
Characteristics
No deja marcas
Modelo de ventosa
F-MF
Volumen
10 cm³
Peso, mín.
10 g
Accesorios
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Modelo de conexión
Ninguno
Dimensión
Altura
17.5 mm
Exterior Dimensiones, accionado
54.6 mm
Exterior Dimensiones, mín.
53 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
F50MF
20 -kPa
24,5 N
31 N
60 -kPa
92 N
82 N
90 -kPa
141 N
107 N
Material
Nombre
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Color
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF
PDF