Número de artículo: 0101261
22 Variantes
Suction cup F20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the c...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101129
- 0101260
- 0101266
- 0101262
- 0101264
- 0110950
- 0101268
- 0101259
- 0101265
- 0101263
- 0101261
- 0101267
- 0101130
- 0101271
- 0101273
- 0101275
- 0101277
- 0110334
- 0101270
- 0101274
- 0101272
- 0101278
Características
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.