Número de artículo: 0101290
10 Variantes
Ventosa F20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho / M5 hembra, con válvula de control doble caudal
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101139
- 0101281
- 0101282
- 0101286
- 0101288
- 0101290
- 0101284
- 0101283
- 0101285
- 0101291
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.