Número de artículo: 0101314
2 Variantes
Suction cup F25MF Thermoelastic polyurethane, M5 female
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101314
- 0101140
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Vaso
General
Material
TPE
Characteristics
No deja marcas
Modelo de ventosa
F-MF
Volumen
1.1 cm³
Peso, mín.
1.7 g
Accesorios
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
M5
Modelo de conexión
Macho
Modelo de conexión
Rosca M
Dimensión
Altura
15 mm
Exterior Dimensiones, accionado
27.9 mm
Exterior Dimensiones, mín.
27 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
F25MF
20 -kPa
6,3 N
9 N
60 -kPa
24,5 N
24,5 N
90 -kPa
35,5 N
36,3 N
Material
Nombre
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Color
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Certificados
PDF
PDF