Número de artículo: 0101362
10 Variantes
Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Características
- Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.