Número de artículo: 9909666
4 Variantes
Suction cup F20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/20...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0200417
- 9909624
- 9909666
- 9909710
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.