Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 9909670
4 Variantes

Suction cup F50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/20...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0200438
  • 9909630
  • 9909631
  • 9909670

Características

  • Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar