Número de artículo: 0210491
9 Variantes
Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0210491
- 0210604
- 0210605
- 0210606
- 0210607
- 0210608
- 0210609
- 0210610
- 0210611
Características
- Special designed friction cups for domed or flat oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
- Long lasting material, normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
- Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet but also a great choice for dry metal sheets.
- Refined internal friction pattern provides additional grip performance, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
- Thin design that easily will follow convex or concave surfaces. The thin and pliable design in combination with a special inner friction pattern will maximize grip performance.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled and has a fantastic elastic memory, even after hundreds of thousands of cycles.
Automoción
- Marcos y laterales
- Desapilado
- Herramientas ergonómicas para manipulación de puertas
- Instalación y ensamblaje de depósitos de combustible
- Ensamblaje e instalación de vidrio
General
Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Chapa metálica aceitosa
Modelo de ventosa
DCF
Volumen
8.1357 cm³
Peso, mín.
19.6 g
Accesorios
Material
PA
Tamaño de conexión
3/8"
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca G
Dimensión
Altura
37.2 mm
Altura 2 (Actuated)
30.4 mm
Exterior Dimensiones, accionado
55 mm
Exterior Dimensiones, mín.
52.1 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
DCF52 Oily metal sheet
60 -kPa
65 N
36 N
90 -kPa
86 N
51 N
Rendimiento - fuerzas de elevación
DCF52 Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
51 N
90 -kPa
90 N
81 N
Material
Nombre
Polyurethane (PU60)
Color
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF