- Actualités
- Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série
Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_pisoftgrip-100-4_main.jpg?ref=151D52940A)
Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple piSOFTGRIP® 100-4, spécialement mis au point pour l’automatisation dans le secteur alimentaire. Ce préhenseur peut aussi manipuler des pièces de machine de formes complexes ou venir décharger des pièces qui viennent d’être moulées par injection.
piSOFTGRIP® 100-4 est pourvu de quatre doigts de préhension et d’une chambre à vide qui lui permettent de saisir des objets d’une largeur maximale de 100 mm [3,93 pouces]. Comme tous les produits de la famille piSOFTGRIP® , il est monobloc, ce qui en fait un produit simple et robuste. Fabriqué en silicone détectable et homologué pour le contact alimentaire, ce préhenseur par aspiration peut être utilisé pour automatiser la manipulation de toutes sortes d’aliments frais, délicats, non emballés et sans risque de les écraser.
Les préhenseurs par aspiration piSOFTGRIP® sont une excellente solution, économique et robuste, pour les objets délicats et difficiles à saisir. Leur très faible encombrement les rend idéaux pour de multiples applications, même dans des environnements machines où l’espace est restreint. Les outils à vide piSOFTGRIP® sont aussi faciles à installer et à manœuvrer qu’une ventouse. Ils ne nécessitent pas de programmation spécifique. Le niveau de vide peut être facilement réglé afin de garantir une force de préhension adéquate pour une manipulation douce mais sûre des objets délicats.
De par leur conception intuitive et conviviale, les préhenseurs par aspiration piSOFTGRIP® s’intègrent facilement aux procédures automatisées où ils contribuent à assurer la qualité des produits et à améliorer la productivité globale. Leurs fixations lavables facilitent leur nettoyage.
Le piSOFTGRIP® 100-4 est la version la plus grande de la série des préhenseurs composée des versions à trois doigts piSOFTGRIP® 50-3 et 30-3 pour le prélèvement de petits fruits et pralines, ainsi que de la version à deux doigts piSOFTGRIP® 50-2, une excellente solution de préhension pour des objets de forme allongée, petits et délicats, tels que les cônes de crème glacée gaufrés ou les découpes de poisson. Les préhenseurs de la famille piSOFTGRIP® peuvent être intégrés dans des applications nécessitant des prélèvements multiples ou en tant qu’outil autonome.
Principaux avantages de la série piSOFTGRIP® :
- Solution économique pour les objets sensibles et délicats
- Le matériau silicone permet les applications en environnement à haute ou basse température
- Installation facile sans programmation
- Facile à nettoyer grâce à sa fixation lavable
- Insensible à la poussière grâce à sa chambre à vide hermétique