CAD centre

Article no.Nom du produitTélécharger
0212977H06-02S-10 6MM Raccord droit tube vers R1/4 mâle, 10 pièces
0214490KIC 14-14 Tube Parallel Swivel Clamp
0118747Cartouche COAX® MIDI Xi40-2
0244549Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin
0244550Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
0210548Suction cup holder - Ball joint - LH/RH - 3/8" NPT M - 1/4" NPT F - 1/8" NPSF
9914283Ventouse BL20-2 HNBR, 5xM5 fem., avec limiteur de débit
0208963Vanne inversée pour turbines et pinces à grande surface, 3 connexions, G 2 1/2"
0213185VLR 30-200 Bras d’extension
0111584Ventouse F75P Polyuréthane 60
0106355Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, G1/2" fem., avec filtre maille
0108803Ventouse F110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
0111593Ventouse F110P Polyuréthane 60
0213015KPL 50-50 X Raccord en croix
0106948Ventouse FC75P Polyuréthane 40, pour insert fileté
0103745Ventouse FC150P Polyuréthane 60, G3/8" fem., avec filtre maille
0103736Ventouse FC100P Polyuréthane 60, G3/8" fem., avec filtre maille
0103709Ventouse FC35P Polyuréthane 50, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
0201791Raccord de tuyau TC1"SMS – Ø25 cpl
0200334Kit d’évolution piPREMIUM C33-400
9909720Ventouse U30 Silicone FCM, G1/8" mâle, avec filtre maille
0200442Ventouse U40-2 Silicone FCM
0230393Transition piece D250 to BFM Ø150 mm prepared for filter
0213464WEVD-18-6 Raccord vissé coudé avec étranglement de l'air d'échappement
0209791Pompe à palettes 1200/1600 IE3 200V, 220V, 380V
0206488Raccord droit 32x32 NBR FCM
0205948Kit de raccordement tuyau G3/4" - D=63
0248598Clamp ring 21 with vibra bracket-T=3mm
0213293EV25-25-200 Bride d’extension
3251001Fixation M5 fem., avec limiteur de débit
0101154Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille
0113214Cartouche COAX® MINI Si08-3
0213240SN-HP 3-5 Adaptateurs pour cisailles SN/SNP
0107130Cartridge holder Midi-2 cpl.
9909674Ventouse D15-2 Silicone FCM, M5 mâle
0108731Mounting kit Spherical bracket Top VGS 3010
0129790Kit de montage mural pompe piPREMIUM 100-400
0101378Ventouse U20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
3150003Ventouse U6 Chloroprène, M5 mâle
0119720piSAVE® release G1/4"
0208901Level compensator KSPH, G 1/8" male, stroke 25, non rotating
0208909Level compensator KSPH, G 1/8" female, stroke 50, non rotating
0208936Level compensator KSPH, G 3/8" male, stroke 75, non rotating
0202844Adaptateur d’aspiration D=75C
0101648Ventouse B50 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF fem.
0101109Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre
0101675Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
0101855Ventouse B75 Nitrile-PVC, G3/8" fem., avec filtre maille
0128117Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
0128108Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
0101864Ventouse B75-2 Nitrile-PVC avec filtre, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
3150030PSuction cup B110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
0101891Ventouse B110 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
0111063Ventouse B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., PA
0128719piSAVE® sense Multi inserts 03/60 (vert)
0202394piSAVE® sense 02/60 (jaune), 10p, avec outil de montage
0209854T-slot nut kit M5 - 8mm - 4pcs - KVG60
0213455SH25-GTB6 Support capteur
0213374BVAE32-EH30-20 Unité d’aspiration mobile à simple course
0214562PGR 16-S Parallel Gripper
0213248FNP3 Lame de coupe droite
0101747Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101756Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
3150125SVentouse F15 Silicone
0110334Ventouse F20 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA
0101271Ventouse F20 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
0101307Ventouse F25 Silicone, 5xM5 fem.
0101343Suction cup F30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
0101136Ventouse F40-2 Silicone
0101549Suction cup F40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101550Ventouse F40-2 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille
0101909Ventouse F110 Silicone, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
0101910Ventouse F110 Silicone, G1/2" fem., avec filtre maille
0212960QST 90-8 Changement rapide - côté outil
0121206Retractable level compensator, pin 16, G-threads
0121169Retractable level compensator, ball joint, NPT-threads
0205867Kit de raccordement tuyau 1200/1600
0214212EVL 50/75 X L Connector Plate
0214320GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
0213176ANF 14 P Bride de rebord à patin en caoutchouc
0100551Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille
0110657Rallonge de ventouse 75, G3/8" mâle x G3/8" femelle
0121143Rallonge de ventouse 200, 3/8” NPT mâle x 3/8” NPT femelle
0107732Vacuostat, réglable, PNP NO DM8
0212942GPM 1 Plaque de montage
0104331Cartridge holder S Mini-3 Mini COAX
0213338GZK20-41-41 Pince carotte/pièce à mors longs
0213303ZV16-16-14-50 Bride d'extension double face
9909647Ventouse BL40-4 Silicone FCM, G3/8" mâle
0213356GZ32-AS50-60-60 Pince carotte/pièce à mors à patins
0208910Level compensator KSPH, G 1/8" female, stroke 75
0208918Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 25
0208927Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 50
0209476Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 75
0202699Ventouse VL25BL, G1/4"-G1/8"
0202701Ventouse VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0202710Ventouse VL30BL, G1/8"-M5
0202736Ventouse VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0103079Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR
0103080Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour
0113744Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
0111791Ventouse BL40-3P Polyuréthane 30/70, G3/8" mâle
0206264Collier de montage pour piFLOW®p/t Ø33
0113591Cartouche COAX® MICRO Si02-2
3350027Suction cup P300.50 EPDM
0213446LVK-8 Joint en L
0101262Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101297Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101325Ventouse F30-2 Chloroprène, M5 fem.
0101334Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
0109846Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
0243821Filtre d’entrée d’air antistatique 2" SS316
0110523Filtre G1½'' (5 µm)
0214399GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
0214401GSZ 14-M-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
0101208Ventouse BL20-2 Silicone, 5xM5 fem.
0101118Ventouse BL30-2 Silicone
0101514Ventouse BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
0101541Ventouse BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
0101712Suction cup BL50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0213123SZD 20-50A Vérin à capteurs optionnels avec brides
9909458Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0101576Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0101567Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille
0101873Ventouse F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
0128153Suction cup F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
3150021PSuction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
0213329KKT25-25 Bride en croix en T pour tubes
0213330KKT40-25 Bride en croix en T pour tubes
0213420KKTG16-16 Bride en croix, version T, divisée en deux parties
0213051GAF 14-C-40 Bras à ressort
0213059GAF 30-C-40 Bras à ressort
0213060GAF 30-M-40 Bras à ressort
0213419KB-MHZ2-25-GQ Mors en plastique polyamide, transversal
0213275AN40 Bride de serrage de tube Ø40
0213114KHZ 20-30D-A Vérin à capteurs optionnels
0101226Ventouse D20-2 Silicone, M5 fem.
0101253Ventouse D30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101882Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0213132ADZ 20-32 Adaptateur pour vérin
0213402GVK-4 Joint droit
0117676Poste d'alimentation 40 litre, fluidisation, Q
0213024WST 10 L Bride d’angle
021295194-4902-10 Fiche à déconnexion rapide M5, 10 pièces
0102872Pompe à vide MINI M10L, conn. A, joints NBR, clapet anti-retour
0213006ADK 50/25 B X Embout noir
0215255ADK 50/38 D Black Profile End Cap
0201126Kit d’évolution piPREMIUM C33-1200
0213428KS25-20 Bride Ø20
0108182Ventouse F50-2 HNBR, G1/4" mâle, avec filtre maille
9906875Ventouse B20 HNBR, M5 fem.
0128692Ventouse B10-2 HNBR
9906866Ventouse B15-2 HNBR, M5 mâle
0108173Ventouse B50 HNBR, G3/8" mâle, avec filtre maille
0121008Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
0120997Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection
0127837Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
0126397Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
0205175Ventouse B20XP Polyuréthane 60, M5 fem.
0205049Ventouse B20XP Polyuréthane 30/60, 5xM5 fem.
0204994Ventouse B20XP Polyuréthane 30/60
0205184Ventouse B25XP Polyuréthane 60, M5 fem.
0205050Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, G1/8" mâle
0205203Ventouse B52XP Polyuréthane 60, G1/4" mâle
0205131Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 1/4" NPT mâle
0205212Ventouse B75XP Polyuréthane 60 , insert fileté G1/4" mâle
0205157Ventouse B75XP Polyuréthane 30/60, pour insert fileté
0205885Ventouse B110XP Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
0110631Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
0110730Vacuostat VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
0103224Silencieux G1½"
0201827Ventouse FCF25P Polyuréthane 55/60, G3/8" mâle, 1/8" NPSF femelle
0118981Ventouse FCF35P Polyuréthane 55/60, G3/8" femelle
0121431Ventouse FCF35P Polyuréthane 55/60, M10x1.5 mâle
0206893Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic
0206921Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G1/4" female
0206929Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
0206606Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic
0206930Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
0121385Ventouse FCF100P Polyuréthane 55/60, M10x1.5 mâle
0122285Ventouse FCF100P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle
0124669Ventouse FCF100P Polyuréthane 55/60, G3/8" femelle, filetage plastique
0206938Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G1/4" female
0200693Ventouse FCF125P Polyuréthane 55/60, G3/8" fem., 17 mm
0202691Ventouse VL25FC, G1/4"-G1/8"
0202097Ventouse VL25FC
0202727Ventouse VL50FC, G3/8"-G1/4"
0213086GSE 20-150 Bras de préhension
0214795Y08-01S-10 Male Run Tee
0214588RC 20-S Rotary Cylinder
0125794Cartouche COAX® MICRO Ti05-2, douille support
0243731Pre-separator inlet 335 cpl-i/f
0213257RPL 4 Boîte à relais
0214157ADG 10-S Adapters for Parallel Gripper
0213284EV16-20-200 Bride d’extension
0213383EV16/25-300 Extension simple côté sans bride
0106957Cartouche COAX® MINI Pi12-3, douille support, clapet anti-retour
0211053Jeux de roulettes piFLOW® i/f
0213231FD9PF Lame de coupe coudée
0213204GRZ 20-16 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile