Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E

Publié 18/03/2025

La très réputée série de préhenseurs Kenos® (KVG) est une référence en matière de fiabilité et d’efficacité. Elle établit désormais de nouvelles normes dans le monde de la technologie de préhension par le vide. La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

Cette nouvelle génération présente son premier modèle, le KVG150, qui mesure 150 mm de large et est disponible en longueurs de 300 à 2 000 mm. Le KVG150 est le résultat de la perfection technique des leaders mondiaux de la technologie du vide. Les cartouches COAX® les plus reconnues de Piab offrent une prise économe en énergie et fiable. Tandis que la technologie Easy-Foam, dernière innovation de Joulin, permet de réduire le temps de maintenance au minimum, augmentant ainsi la productivité. Les deux expertises sont intégrées dans une conception Kenos® précise, permettant un équilibre entre une construction légère et des performances optimisées. La conception pure du profil est améliorée par une zone de préhension étendue avec un motif de trous optimisé dans un profil plus large et une embase d’éjecteur de pointe qui maximise l’utilisation de l’alimentation en air.

Modularité à la perfection

La série KVG est une solution de conception modulaire offrant un large éventail de configurations adaptées aux besoins spécifiques. Quels que soient la taille, le type de mousse, les performances de vide et la technologie de contrôle du débit dont vous avez besoin, vous pouvez personnaliser votre propre préhenseur spécifique pour diverses applications dans la logistique et l’entreposage, l’emballage et le conditionnement, le bois transformé, la manutention de boîtes en carton, etc. Chaque composant, du silencieux à la vanne de commande, est conçu pour des performances optimales, ainsi qu’une intégration et une maintenance pratiques.

« Nous avons intégré vos besoins dans de véritables solutions innovantes. Arrêter une ligne pour la maintenance peut être très perturbant et coûteux. Avec le nouveau préhenseur KVG150, vous pouvez désormais remplacer une cartouche ou la mousse en un rien de temps. » explique Benjamin Sauze, chef de produit pour l’activité de préhension robotisée.

La nouvelle série E, encore plus puissante

La nouvelle série E est basée sur la série KVG existante et bien connue. Elle offre déjà des caractéristiques et des fonctionnalités innovantes uniques et élargit considérablement l’offre du marché des préhenseurs par le vide. La puissance du « E » de cette série fait référence aux attributs suivants :

Une technologie évolutive qui exploite le savoir-faire et l’expertise étendus de spécialistes mondiaux en technologie du vide, intégrée dans un préhenseur ingénieux qui répond aux attentes actuelles et futures.

L’intégration et la maintenance sont faciles grâce à la toute dernière technologie de préhension. Les fonctionnalités sophistiquées permettent de changer rapidement et sans effort les cartouches ou la mousse, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité opérationnelle.

La conception écologique, fabriquée à partir de matériaux recyclés, correspond à nos objectifs de durabilité d’entreprise. Les matériaux utilisés peuvent être presque entièrement démontés pour le recyclage, contribuant ainsi à un monde plus écologique.

L’efficacité énergétique est au cœur de la technologie Piab et Kenos®. La conception interne du préhenseur optimise la circulation de l’air, garantissant ainsi une consommation ingénieuse de l’énergie. La compatibilité avec d’autres produits économes en énergie de Piab, tels que le piSAVE optimize, contribue encore davantage à la réduction de l’impact environnemental.

Une série étendue de préhenseurs et des options de configuration supplémentaires avec d’autres innovations et des variantes de connectivité révolutionnaires complèteront le programme dans les années à venir.

Découvrez l’avenir de la technologie de préhension avec la série Kenos® KVG E, où l’innovation rencontre la durabilité et l’efficacité. Configurez votre préhenseur KVG150 individuel ici.


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer