Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

ECU-15S piFLOW®p Smart

Publié 01/09/2020

Piab poursuit le développement informatique de la plateforme logicielle piFLOW®p SMART, qui se concentre sur la facilité d’utilisation et l’amélioration/l’ajout de fonctionnalités

L’ECU-10 sera progressivement retiré et remplacé par un nouveau boîtier ECU-15. Avec le retrait progressif de l’ECU-10, une nouvelle famille uniformisée de boîtiers de commandes électriques naîtra, la famille ECU-15, où l’ECU-15 sera offert à tous les transporteurs et l’ECU-15S fera partie de l’offre du piFLOW®p SMART.

Le principal avantage d’avoir la même plateforme ECU est que de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à l’offre « SMART », qui peut également être proposée pour l’ECU standard.

Pour faciliter l’installation et le dépannage, une vérification de diverses fonctions et composants a été ajoutée.

Plusieurs nouvelles fonctions de surveillance sont également introduites :

  • Surveillance des blocages
  • Surveillance du capteur : avertissement lorsque le capteur ne fonctionne pas correctement, indiquant que le capteur doit être nettoyé ou qu’il ne fonctionne plus
  • Surveillance de la pression d’alimentation de la pompe : affiche un avertissement / interrompt le transport lorsque la pression d’alimentation est trop basse
  • Aucun matériau : envoie un avertissement lorsqu’il n’y a pas de matériaux transportés

 


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer