- Actualités
- Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab
Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab

Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement réduite, quels que soient la taille et le poids des paquets.
Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® par le vide de Piab, les solutions de palettisation assistées par robotique deviennent polyvalentes. Des conserves d’aliments et de boissons aux boîtes de sucre et aliments non conditionnés, ces préhenseurs à mousse peuvent maintenir plusieurs boîtes en même temps et également placer les feuilles de protection intermédiaires entre les couches de produits. Il est possible de manipuler une large gamme de tailles et de poids de paquets.
Le préhenseur Kenos® autorise les positionnements imprécis. Il est donc possible de réaliser une palettisation à haute vitesse, même si les unités de conditionnement ne sont pas placées dans une position optimale. Ainsi, cette solution n’exige pas un système complexe de ventouses et de préhenseurs mécaniques. Grâce à sa conception modulaire, le préhenseur peut s’adapter à de nombreuses dimensions et exigences différentes.
Le préhenseur Kenos® est alimenté par la technologie de vide intégrée COAX® de Piab qui, en soi, est synonyme de processus rapides grâce à sa génération et son évacuation de vide hautement efficace et prouvée. En raison du remplacement rapide de la couche en mousse, les interruptions sont réduites au minimum. Grâce à la mousse spéciale agréée par la FDA, les aliments non conditionnés peuvent même être prélevés directement et placés dans leur conditionnement.