- Actualités
- Kenos®FlexiGrip
Adaptez le nouveau préhenseur polyvalent Kenos®FlexiGrip pour répondre parfaitement aux exigences de vos applications

Dans de nombreux secteurs, la flexibilité d’un préhenseur robotisé est essentielle à la réussite de l’automatisation. Avec sa surface en mousse, le Kenos®FlexiGrip (KFG) offre la polyvalence nécessaire pour prélever une large gamme de produits différents sans réglage. Sa conception modulaire offre la flexibilité nécessaire pour adapter le préhenseur à l’application spécifique du client et permettre une intégration simple dans l’équipement existant. Le KFG peut être utilisé comme préhenseur unique sur des robots ainsi que sur des cobots, ou combiné dans un accessoire de préhension (EOAT) pour une utilisation avec des robots industriels. Ces préhenseurs par aspiration à mousse de taille moyenne complètent parfaitement la gamme de préhenseurs de grandes surfaces Kenos® existants de Piab.
Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées. Son utilisation s’étend des matériaux de construction au bois et au carton, en passant par les bocaux ouverts et les bouteilles jusqu’aux pièces automobiles complexes. Son dispositif de manipulation des sacs spécialement conçu permet également de gérer des poches et des sacs remplis de liquide. Ces produits sont difficiles voire impossibles à manipuler, notamment avec des préhenseurs mécaniques, qui peuvent les endommager. Le KFG est donc une solution idéale pour gérer les produits de taille moyenne avec douceur mais fermeté, car sa mousse s’adapte aux différences de surface.
Le KFG peut être configuré pour correspondre à une gamme apparemment infinie de produits.
Les trois technologies différentes comprennent un clapet anti-retour, une réduction de la restriction de débit ou une unité de préhension de sac.
La version contenant des orifices calibrés de restriction de débit peut pivoter jusqu’à 360° et donc manipuler les produits à l’envers. Il est fin et léger et permet des applications à grande vitesse.
Le préhenseur contenant des clapets anti-retour autorégulés offre diverses options de couverture, d’un seul produit dont il ne couvre pas toute la surface à des couches entières de produit. Cette version offre une faible sensibilité à la poussière, ne nécessite aucun filtre, et donc, moins de pièces à remplacer. Il peut tourner jusqu’à 80°. La combinaison particulière de la surface en mousse et des clapets anti-retour réduit exceptionnellement le nombre d’erreurs de prélèvement, faisant du KFG une solution très fiable.
La version avec préhenseur de sacs peut être configurée avec un cadre normal pour les sacs souples ou un cadre supplémentaire pour les sacs de liquides ou remplis sans être serrés. Ces sacs peuvent être manipulés en toute sécurité sans provoquer de perforation ou de fuite.
Le KFG est disponible en tant que préhenseur rond d’un diamètre de 80 mm et 100 mm ou en tant que préhenseur carré de 80 mm et 120 mm.
Le Kenos® KFG peut être alimenté par une cartouche de vide intégrée décentralisée, ou alors plusieurs préhenseurs partagent une source de vide commune dans un système centralisé. Une autre option est la génération de vide externe à distance via une pompe à vide, ce qui réduit l’usure du bras du robot et augmente donc sa durée de vie.
Avec ce préhenseur par aspiration à mousse facilement adaptable, Piab élargit encore davantage son portefeuille de solutions de préhension parfaitement configurables pour l’application du client, en particulier pour les matériaux rugueux et structurés.
Avantages pour le client
- Préhenseur très polyvalent pour une efficacité accrue en réduisant les erreurs de prélèvement
- S’adapte facilement aux applications des clients grâce à différentes options technologiques
- Moins de temps d’arrêt grâce à un remplacement plus facile de la mousse
Applications
- Emballages
- Automobile
- Construction
- Manutention du bois
- Industrie générale