- Actualités
- Extrêmement léger et pourtant robuste - le nouvel outil de palettisation Kenos®Safe & Light permet d'optimiser l'utilisation du robot
Extrêmement léger et pourtant robuste - le nouvel outil de palettisation Kenos®Safe & Light permet d'optimiser l'utilisation du robot

Les PME cherchent de plus en plus à automatiser les processus de palettisation effectués manuellement. Pour cela, ils utilisent des cobots ou des petits robots industriels et ont donc besoin de solutions de préhension faciles à installer et à utiliser. La robustesse et la polyvalence sont des exigences supplémentaires pour maintenir les temps de fonctionnement de la machine et maximiser la facilité d’utilisation. C’est exactement ce qu’offre l’outil de palettisation Kenos® Safe&Light (KSL) de Piab : une solution robuste, simple et extrêmement légère pour une large gamme d’applications, en particulier les applications lourdes, dans les environnements difficiles et poussiéreux.
Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique, ainsi que pour les pièces en bois, la manutention des matériaux de construction ou les processus de fin de ligne de production. Sa légèreté associée à sa charge utile élevée fait du KSL une solution système rentable. Selon les articles à manipuler, il peut s’agir d’un cobot ou d’un petit robot industriel, qui est également souvent utilisé dans les cellules de palettisation standard.
Équipé de coussinets EasyFoam, le KSL peut être configuré de manière optimale pour s’adapter à des applications spécifiques. Sa fixation magnétique permet un échange rapide et facile de la mousse un grand nombre de fois, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour le remplacement.
Grâce à sa conception spéciale de structure en fibre de carbone contenant un corps en mousse, il est extrêmement léger, ce qui permet d’utiliser au maximum la charge utile du robot ou du cobot. Cela permet de réaliser des économies considérables sur les coûts du système, car un robot ou un cobot plus petit peut être suffisant pour les applications respectives. De plus, cette conception en fait une solution naturellement adaptée pour les applications collaboratives.
Les préhenseurs sont disponibles avec une technologie de limitation de débit ou de clapet. Le client peut choisir une solution avec un système de clapet anti-retour indépendant qui garantit un niveau de vide constant et ne nécessite aucun réglage. Sinon, une solution économique avec un système de trous calibrés qui permet de prélever des articles à l’envers peut être utilisée.
Le préhenseur KSL peut être équipé d’un générateur de vide interne ou externe. Un kit de clapet pour éjecteur à vide est disponible en option. Lors de l’utilisation de ce préhenseur avec un cobot UR, un capuchon UR est inclus dans l’offre, ce qui permet une solution prête à l’emploi. Le préhenseur peut également être utilisé avec tous les autres types de cobots ou petits robots industriels du marché.
Avantages pour les clients :
- Un préhenseur conçu pour les cobots avec un poids très faible permettant d’optimiser la charge utile du cobot
- Processus ininterrompus dans les environnements difficiles et poussiéreux grâce à sa conception robuste et résistante, ses matériaux et sa technologie de clapet anti-retour
- Faibles temps d’arrêt grâce au système magnétique EasyFoam pour un remplacement rapide et facile de la mousse
Principales applications :
- Processus de fin de ligne de production
- Emballage/Entreposage
- Manipulation de pièces en bois