Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible

Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible

Publié 08/06/2021

Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles.

Les solutions de notre programme piSAFE® sont développées pour fournir des produits personnalisables et de faible poids qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. En offrant les meilleures performances du marché à travers sa technologie COAX® brevetée, une conception flexible et une grande simplicité de maintenance, la solution de Piab est le choix parfait pour vos défis en matière d’applications robotisées et d’appareils de manutention ergonomiques nécessitant un haut niveau de sécurité. Que vous souhaitiez un système de préhension par le vide centralisé ou décentralisé, des interfaces vers des systèmes EOAT communs (standard industriel) ou un montage autonome, le programme piSAFE® offre une sécurité de vide élevée et une configuration performante spécifiée pour vos besoins.

Le programme piSAFE® est désormais complété par la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® Mini pour les systèmes centralisés, ce qui marque l'achèvement du programme piSAFE®. La Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Mini Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® sont disponibles à partir du 8 juin.

Voici les principaux avantages du programme piSAFE®

  • Clapet de sécurité pour l’aspiration (clapet anti-retour) qui maintient le vide dans les applications étanches en cas de panne du système ou de l’alimentation
  • Il peut remplacer des dispositifs mécaniques ou de sécurité pour réservoirs sous vide plus onéreux en matière d’outils robotiques et d’équipement ergonomique
  • Il est adapté aux dispositifs de levage et aux potences ergonomiques devant être conformes aux normes de levage, comme la norme (DIN/SS) – EN 13155 et la norme ASME B30.20
  • Grâce aux fonctionnalités d’économie d’énergie, le niveau de bruit et l’empreinte carbone sont réduits. La consommation d’air est réduite jusqu’à 98 % par cycle
  • Des matériaux légers réduisent le poids sur l'EOAT et garantissent une usure moindre des moteurs et de l'entraînement des robots, avec la possibilité d'augmenter la vitesse/l'accélération ou d'avoir un robot plus petit et moins cher

Voici les principales fonctionnalités du programme piSAFE® :

  • La pompe peut être configurée avec un éjecteur à vide grâce à la technologie COAX®, et bénéficier de fonctions de contrôle de l’économie d’énergie et de dépose intégrées
  • Un port pour capteur de vide est inclus pour permettre l’installation simple d’un interrupteur d’autorisation
  • La pompe peut être configurée avec différents types de fonctions de dépose ; elle prend en charge la vitesse maximale de dépose et une dépose sans consommation d’air
  • La conception modulaire facilite la maintenance ainsi que les options de fixation rapide, et s’adapte aux configurations de vos applications

Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer